TT-PI-EX-TB
-
Scaricatore di sovratensione
2858386
Morsetto base a sicurezza intrinseca con spina di sezionamento, spine di prova e protezione contro le sovratensioni, per montaggio su NS 35/7,5.
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Protezione contro le sovratensioni per tecnica MSR |
| Classe di prova IEC | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Tipo | Morsetto base PI |
| Numero di poli | 2 |
| Coppia di fili per modulo | 1 |
| Tensione nominale UN | 24 V DC |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Capacità max. interna Ci | 3 nF |
| Induttanza interna max. Li | 1 µH |
| Max. corrente d'ingresso Ii | 250 mA |
| max. tensione d’ingresso Ui | 30 V |
| Costanti temporali interne massime t (Ri/Li) | 0,1 µs |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,35 mm |
| Altezza | 144,7 mm |
| Profondità | 84,5 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Materiale custodia | PBT |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Direzione di azione | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Tensione nominale UN | 24 V DC |
| Tensione massima continuativa UC | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| Massima tensione permanente Uc (conduttore-conduttore) | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 5 µA |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 4 µA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-filo) | 5 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | 5 kA |
| Corrente cumulativa (8/20) µs | 10 kA |
| Corrente dispersa Imax (8/20) µs max. (filo-filo) | 5 kA |
| Corrente dispersa Imax (8/20) µs max. (filo-terra) | 5 kA |
| Corrente ad impulsi nominale Ian (10/1000)µs (filo-filo) | 100 A |
| Corrente ad impulsi nominale Ian (10/1000)µs (filo-terra) | 100 A |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, picco di corrente limp | 1 kA |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) spike | 1,85 kV |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-filo) stat. | ≤ 45 V |
| Tensione residua a In (filo-filo) | ≤ 45 V |
| Tensione residua con Ian (10/1000) µs (conduttore-conduttore) | ≤ 45 V |
| Livello di protezione Up (conduttore-conduttore) | ≤ 90 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Livello di protezione Up (conduttore-terra) | ≤ 1,85 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Tempo di eccitazione tA (filo-filo) | ≤ 1 ns |
| Tempo di risposta tA (massa segnale fili) | ≤ 100 ns |
| Attenuazione d’inserzione aE, simm. | 0,8 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
| 0,3 dB (≤ 250 kHz / 150 Ω) | |
| Frequenza limite fg (3 dB), simm. nel sistema a 50 Ω | tip. 7 MHz |
| Frequenza limite fg (3 dB), simm. nel sistema a 150 Ω | tip. 2 MHz |
| Resistenza per percorso | 4,7 Ω ±10 % |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-conduttore) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 100 A | |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Conformità/Omologazioni | |
| Conformità | CE conforme |
| ATEX | II (1) G [Ex ia] IIC |
| II (1) D [Ex iaD] | |
| II 3 G Ex nA II T4 X | |
| Norme Specifica tecnologia dell'informazione | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61643-21 |
| EN 50020 | |
| IEC 61643-21 | |
| EN 50020 | |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Norme/Disposizioni | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-21 |
| Nota | 2000 |
| Norme/disposizioni | EN 50020 |
| Nota | 1994 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2858386 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | CL2242 |
| GTIN | 4017918914011 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 106.56 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 99.73 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponticelli continui 2966838
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura Zack piatta 0803618
-
ZBFM 6/WH,LGS:1-100 - Nastro Zack 0800284
-
ZBFM 6/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN - Scheda di siglatura Zack piatta 0803621
-
FBST 500-PLC RD - Ponticelli continui 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponticelli continui 2966838
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen