PI-EX-NAM/TO
-
Isolatori galvanici
2835574
Ingresso binario Ex i: Isolatore galvanico per segnali digitali di ingresso. Per la gestione di contatti e sensori di prossimità in aree Ex. I segnali binari vengono trasmessi nell’area sicura. Uscita transistor (attiva), segnalazione dei guasti di linea. Separazione galvanica.
Dettagli prodotto
| Istruzioni per l’ordine: | Il modulo per elettronica viene innestato in un morsetto base. |
| Applicazione | Digitale IN |
| Numero di canali | 1 |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita | |
| Separazione galvanica | 375 V (Valore di cresta, a norma EN 50020 / EN 60079-11) |
| Isolamento galvanico ingresso/alimentazione | |
| Separazione galvanica | 375 V (Valore di cresta, a norma EN 50020 / EN 60079-11) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 20 V DC ... 30 V DC |
| Max. corrente assorbita | 25 mA |
| Potenza assorbita | max. 0,6 W (24 V) |
| Segnale: NAMUR | |
| Descrizione dell'ingresso | sicurezza intrinseca |
| Numero ingressi | 1 |
| Sorgenti d'ingresso utilizzabili | Sensori di prossimità NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) |
| contatti liberi da potenziale | |
| Contatti con collegamento resistivo | |
| Soglia di commutazione segnale "0" corrente | < 1,2 mA (bloccante) |
| Soglia di commutazione segnale "1" corrente | > 2,1 mA (conduttivo) |
| Riconoscimento guasto linea | attivabile/disattivabile tramite interruttore |
| Tensione a vuoto | 8,2 V DC ±10 % |
| Commutazione: Transistor | |
| Configurabile/Programmabile | invertibile tramite interruttore a scorrimento |
| Corrente di carico permanente | 100 mA (resistente a cortocircuiti) |
| Segnale | |
| Numero uscite | 1 |
| Segnale d'uscita, tensione massima | UA = UB - 2 V |
| Modalità di funzionamento | invertibile tramite interruttore a scorrimento |
| Frequenza di commutazione | max. 1,2 kHz (DC) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Max. tensione d’uscita Uo | 10,6 V |
| Max. corrente in uscita Io | 33 mA |
| Max. potenza in uscita Po | 86 mW |
| Tensione massima di sicurezza Um | 250 V AC |
| IIA: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 230 mH / 72 µF |
| IIB: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 110 mH / 16,2 µF |
| IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 30 mH / 2,3 µF |
| Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
| LED giallo (segnalazione di stato) | |
| LED rosso (guasto linea) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,4 mm |
| Altezza | 79 mm |
| Profondità | 118,4 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PBT e poliammide PA non rinforzati |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C (vedere scheda tecnica) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Certificato | PxCIF07ATEX2835341X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | richieste |
| EAC Ex | |
| Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
| Certificato | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | raccomandazione NAMUR NE 21 |
| Codice articolo | 2835574 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1XXX |
| Codice prodotto | DK1XXX |
| GTIN | 4017918894863 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 93.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 90.8 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001485 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen