PI-EX-IDS-I/I
-
Isolatori galvanici
2835613
Isolatore galvanico di uscita Ex i, HART trasparente. Separa e trasferisce segnali 0/4 mA ... 20 mA a sicurezza intrinseca a un carico (convertitore I/P, valvole di regolazione, indicatori) in zona a potenziale rischio di esplosione. Separazione galvanica a 3 vie (ingresso / uscita / alimentazione). Riconoscimento guasto linea.
Dettagli prodotto
| Istruzioni per l’ordine: | Il modulo per elettronica viene innestato in un morsetto base. |
| Tipo di prodotto | Amplificatore di isolamento |
| Applicazione | Analogico OUT |
| Numero di canali | 1 |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | < 1,2 W |
| Tempo di risposta (10-90%) | < 140 µs |
| Coefficiente termico massimo | < 0,01 %/K |
| Errore di trasmissione | ≤ 0,1 % (del fondo scala, (a 20 °C)) |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita | |
| Separazione galvanica | 375 V (Valore di picco secondo IEC/EN 60079-11) |
| Isolamento galvanico ingresso/alimentazione | |
| Tensione di prova | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento galvanico Uscita/alimentazione | |
| Separazione galvanica | 375 V (Valore di picco secondo IEC/EN 60079-11) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 20 V DC ... 35 V DC |
| Max. corrente assorbita | < 15 mA (a 24 V DC/0 mA) |
| < 48 mA (a 24 V DC/20 mA) | |
| Potenza assorbita | max. 1,2 W (a 24 V DC/20 mA) |
| Segnale: Corrente | |
| Numero ingressi | 1 |
| Segnale d'ingresso, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| Segnale | |
| Descrizione dell'uscita | sicurezza intrinseca |
| Numero uscite | 1 |
| Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 800 Ω |
| Ripple d'uscita (corrente) | < 50 µASS (a 800 Ω) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Max. induttanza Li | 0,1 mH |
| Max. capacità Ci | 5 nF |
| Max. tensione d’uscita Uo | 27,7 V |
| Max. corrente in uscita Io | 92 mA |
| Max. potenza in uscita Po | 638 mW |
| Tensione massima di sicurezza Um | 250 V AC |
| IIB (I valori massimi possono essere utilizzati o solamente come capacità concentrate o solamente come induttività concentrate oppure come reattanze di linea): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 15 mH / 658 nF |
| IIB (I valori massimi possono essere utilizzati anche come capacità concentrate e induttività concentrate): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 1,9 mH / 295 nF |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| IIC (I valori massimi possono essere utilizzati o solamente come capacità concentrate o solamente come induttività concentrate oppure come reattanze di linea): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 1,2 mH / 80 nF |
| IIC (I valori massimi possono essere utilizzati anche come capacità concentrate e induttività concentrate): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 0,4 mH / 64 nF |
| Comunicazione dati (bypass) | |
| Funzione HART | sì |
| Protocolli | trasparenza HART |
| Segnalazione stato | LED tensione di alimentazione, PWR (verde) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,4 mm |
| Altezza | 145 mm |
| Profondità | 147 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PBT e poliammide PA non rinforzati |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C (vedere scheda tecnica) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Certificato | PxCIF07ATEX2835613X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | richieste |
| EAC Ex | |
| Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
| Certificato | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | raccomandazione NAMUR NE 21 |
| Codice articolo | 2835613 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1XXX |
| Codice prodotto | DK1XXX |
| GTIN | 4017918934149 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 119 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 113.4 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d109ec19-15cd-4e92-8c57-72189b7dc1d2 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen