CES-STPULG-BK-8 - Isolatori passanti
1797326

Isolatori passanti, piccoli, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 1x 7 mm ... 8 mm, materiale: SEBS, colore: nero, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 20,5 mm

Dettagli prodotto