SEALING PLUG 7X16 RD
- Tappo di chiusura
SEALING PLUG 7X16 RD
- Tappo di chiusura
1400255
N. ELDAS®: 173900019
Tappo di chiusura, colore: rosso
Tappo di chiusura, colore: rosso
Tappo di chiusura, per filettatura a innesto, colore: rosso
Tappo di chiusura, per Pg9/ Pg11, per chiudere connessioni non utilizzate
Tappo di chiusura, colore: rosso
Tappo cieco, materiale: PA, lunghezza: 25 mm, dimensioni: 4 mm
Tappo di chiusura, colore: rosso
Tappo cieco, materiale: PA, lunghezza: 20 mm, dimensioni: 9 mm
Tappo cieco, materiale: PA, lunghezza: 20 mm, dimensioni: 8 mm
Tappo cieco, materiale: PA, lunghezza: 20 mm, dimensioni: 10 mm
Tappo cieco, materiale: PA, lunghezza: 25 mm, dimensioni: 5 mm