MACX MCR-EX-IDS-2I-2I-SP - Isolatore galvanico d'uscita
2904931

Isolatore galvanico di uscita Ex i a 2 canali, HART trasparente. Separa e trasmette segnali 0/4 mA ... 20 mA a sicurezza intrinseca a un carico in zona Ex. Isolamento galvanico a 4 vie, riconoscimento guasto linea, SIL 2 (SC3) in conformità alla norma IEC 61508, connessione Push-in.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili