TMC 83C 40A
   - 
  Interruttore
    
      1010305
      
      
    
  
      Termomagnetico Interruttore, 3-poli, utilizzo: Branch Circuit Protection (UL 489), per la protezione dal sovraccarico con capacità di interruzione di 10 kA, curva caratteristica di intervento: C, tipo di montaggio: NS 35/..., corrente nominale: 40 A
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Impiego universale grazie alle omologazioni internazionali
        Adatto a diversi tipi di rete, disponibile nelle versioni a 1, 2 e 3 poli
        Protezione ideale personalizzata grazie a diverse curve caratteristiche di intervento e a un'ampia selezione di correnti nominali
        Riduzione delle scorte di magazzino grazie all'idoneità per applicazioni in AC e DC
        Accessori opzionali per il controllo e il monitoraggio da remoto