TMC 8 B3 80 48 CA - Ponticello di cablaggio
2907997

Linea di alimentazione per interruttori di potenza TMC 83... (trifase) con interruttore ausiliario. Passo 17,8 mm, fino a 48 poli. Concepito per 80 A (alimentazione terminale) 600 V AC/DC. Certificazione UL 508 per il collegamento di interruttori di potenza con omologazione UL 489.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili