TMC 8 B3 80 57 C
-
Ponticello di cablaggio
2907996
Linea di alimentazione per interruttori di potenza TMC 83... (trifase) con passo 17,8 mm, fino a 57 poli. Concepito per 80 A (alimentazione terminale) 600 V AC/DC. Certificazione UL 508 per il collegamento di interruttori di potenza con omologazione UL 489.