TMC 71D 12A - Interruttore
1020046

Interruttore, 1-poli, utilizzo: Supplementary Protection (UL 1077), per la protezione dal sovraccarico con corrente di cortocircuito fino a 7,5 kA, curva caratteristica di intervento: D, tipo di montaggio: NS 35/..., corrente nominale: 12 A

Dettagli prodotto









I vantaggi

Impiego universale grazie alle omologazioni internazionali
Adatto a diversi tipi di rete, disponibile nelle versioni a 1, 2 e 3 poli
Protezione ideale personalizzata grazie a diverse curve caratteristiche di intervento e a un'ampia selezione di correnti nominali
Riduzione delle scorte di magazzino grazie all'idoneità per applicazioni in AC e DC
Accessori opzionali per il controllo e il monitoraggio da remoto