TMC 7 B1 80 57 C - Ponticello di cablaggio
1022238

Linea di alimentazione per interruttori di potenza TMC 71... (monofase) con passo 17,8 mm, fino a 57 posizioni. Concepito per 80 A (alimentazione terminale) 600 V AC/1000 V DC. Certificazione UL508 per il collegamento degli interruttori magnetotermici con omologazione UL1077.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili