TMC 7 B1 80 37 CA - Ponticello di cablaggio
1022237

Linea di alimentazione per interruttori di potenza TMC 71... (monofase) con modulo interruttore ausiliario. Passo 27,0 mm, fino a 37 poli. Concepito per 80 A (alimentazione terminale) 600 V AC/1000 V DC. Certificazione UL 508 per il collegamento di interruttori di potenza con omologazione UL 1077.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili