PTCB TM1 6A M1 NO P
   - 
  Interruttore di protezione termomagnetico
    
      1575572
      
      
    
  
      Interruttore di protezione termomagnetico, 1-poli, curva caratteristica di intervento: M1, tipo di montaggio: Con elemento base su guida DIN 35 mm secondo EN 60715, corrente nominale: 6 A
      Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
      Accessori necessari
    
  Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Più spazio nel quadro elettrico: protezione e segnalazione in una larghezza di installazione di soli 8 mm
        Applicazioni facili da realizzare grazie all'utilizzo flessibile di spine con correnti nominali fisse
        Trasparenza sullo stato di carico e di commutazione grazie alla segnalazione a distanza integrata
        Gestione autonoma dalla messa in servizio alla manutenzione grazie alle funzionalità e alla condizione di funzionamento sempre chiare e univoche