PTCB BE PT 6
-
Elemento base
1567576
Elemento base, tipo di montaggio: Guida di supporto: TH 35 - 7,5 mm, corrente nominale: 31 A
Dettagli prodotto
| Note generali | |
| Nota | L'elemento base non contiene circuiti elettrici. |
| Tipo di prodotto | Elemento base |
| Vita meccanica | 25 cicli di innesto |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II (250 V AC / IEC 60934) |
| III (UL 1077, UL 1059) | |
| III (80 V DC / IEC 60934) | |
| Grado di inquinamento | 2 (250 V AC / IEC 60934) |
| 3 (UL 1077, UL 1059) | |
| Note generali | |
| Tensione nominale | 240 V AC (IEC 60934) |
| 277 V AC (UL 1077) | |
| 277 V AC (UL 1059) | |
| 56 V DC (IEC 60934) | |
| 56 V DC (UL 1077) | |
| 56 V DC (UL 1059) | |
| Tensione d'isolamento nominale Ui | 250 V AC (IEC 60934) |
| 80 V DC (IEC 60934) | |
| 277 V AC (UL 1077) | |
| 277 V AC (UL 1059) | |
| Corr. di dimensionam. IN | 31 A (UL 1059, senza interruttore di protezione) |
| 16 A (Contatti principali 1-2, UL 1077 e IEC 60934) | |
| 1 A (Contatti ausiliari 3-4, senza interruttore di protezione) | |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,5 kV (IEC 60934, isolamento rinforzato tra il circuito di carico e quello ausiliario) |
| Resistenza d'isolamento Riso | > 100 MΩ (500 V DC) |
| Resistenza alla tensione | 3000 V AC (tra il circuito di carico 1-2 e il circuito ausiliario 3-4) |
| 1554 V AC (tra contatti di carico aperti 1-2, contatti ausiliari 3-4) | |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Denominazione collegamento | Connessione 3 / 4 |
| Connessione 1 / 2 | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| 1 mm² ... 10 mm² (a innesto diretto) | |
| Sezione conduttore AWG | 20 ... 8 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 1 mm² ... 6 mm² (a innesto diretto) | |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 1 mm² ... 6 mm² (a innesto diretto) | |
| Connessione 3 / 4 | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 16 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 8,2 mm |
| Altezza | 122,9 mm |
| Profondità | 54,1 mm |
| Larghezza modulo completo | 8,2 mm |
| Altezza modulo completo | 122,9 mm |
| Profondità modulo completo | 85,2 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (250 V AC / IEC 60934) |
| Prova dell'umidità | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Urti (esercizio) | 30g (IEC 60068-2-27, Test Ea) |
| Categoria 1, classe B (DIN EN 61373) | |
| Vibrazione (esercizio) | 10 Hz ... 150 Hz, 20 cicli (IEC 60068-2-6, Test Fc) |
| 10 Hz ... 75 Hz (Ampiezza ± 0,35 mm; secondo IEC 60068-2-6; Test Fc) | |
| 75 Hz ... 150 Hz (8g) | |
| Categoria 1, classe B (DIN EN 61373) | |
| Omologazione UL | |
| Siglatura | UL Recognized UL 1059 |
| UL Recognized UL 1077 | |
| CSA, Canada | |
| Siglatura | CSA C22.2 No. 235-04 |
| Norme/disposizioni | IEC 60934 |
| Nota | 2019 |
| Norme/disposizioni | UL 1077 |
| Nota | Dispositivi di protezione aggiuntivi per l'uso in mezzi d'esercizio elettrici |
| Norme/disposizioni | UL 1059 |
| Nota | Morsetti componibili |
| Norme/disposizioni | CSA C22.2 No. 235-04 |
| Nota | 2017 |
| Norme/disposizioni | IEC 60068-2-6 |
| Nota | Influssi ambientali - Vibrazioni (sinusoidali) |
| Norme/disposizioni | EN 60068-2-27 |
| Nota | Influssi ambientali - Urti |
| Norme/disposizioni | EN 60068-2-78 |
| Nota | Influssi ambientali - Umidità e calore, costante |
| Norme/disposizioni | DIN EN 50274 |
| Nota | Protezione delle dita e del dorso della mano |
| Norme/disposizioni | IEC 60529 |
| Nota | 2019 |
| Norme/disposizioni | EN 61373 |
| Nota | Applicazioni ferroviarie – Mezzi d'esercizio dei veicoli su rotaia – Prove di urto e vibrazioni |
| Norme/disposizioni | EN 45545-2 |
| Nota | Applicazioni ferroviarie – Protezione antincendio in veicoli su rotaia – Parte 2: Requisiti per la reazione al fuoco di materiali e componenti |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: TH 35 - 7,5 mm |
| Codice articolo | 1567576 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | 33CLA1 |
| Codice prodotto | CLA197 |
| GTIN | 4067923054332 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 40 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 28.01 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
PTCB TM1 0.5A F2 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1509512
-
PTCB TM1 1A F2 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1509519
-
PTCB TM1 2A F2 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1509520
-
PTCB TM1 3A F2 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1509522
-
PTCB TM1 4A F2 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1509524
-
PTCB TM1 5A F2 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1509528
-
PTCB TM1 6A F2 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1509529
-
PTCB TM1 8A F2 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1509532
-
PTCB TM1 10A F2 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1509535
-
PTCB TM1 12A F2 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1509537
-
PTCB TM1 16A F2 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1567580
-
PTCB TM1 0.5A M1 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575555
-
PTCB TM1 1A M1 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575557
-
PTCB TM1 2A M1 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575558
-
PTCB TM1 3A M1 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575565
-
PTCB TM1 4A M1 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575566
-
PTCB TM1 5A M1 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575571
-
PTCB TM1 6A M1 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575572
-
PTCB TM1 8A M1 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575573
-
PTCB TM1 10A M1 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575580
-
PTCB TM1 12A M1 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575581
-
PTCB TM1 16A M1 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575586
-
PTCB TM2 0.5A F2 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575587
-
PTCB TM2 1A F2 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575588
-
PTCB TM2 2A F2 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575590
-
PTCB TM2 3A F2 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575591
-
PTCB TM2 4A F2 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575593
-
PTCB TM2 5A F2 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575595
-
PTCB TM2 6A F2 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575597
-
PTCB TM2 8A F2 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575598
-
PTCB TM2 10A F2 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575599
-
PTCB TM2 12A F2 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575613
-
PTCB TM2 16A F2 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575616
-
PTCB TM2 0.5A M1 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575617
-
PTCB TM2 1A M1 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575618
-
PTCB TM2 2A M1 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575619
-
PTCB TM2 3A M1 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575621
-
PTCB TM2 4A M1 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575622
-
PTCB TM2 5A M1 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575623
-
PTCB TM2 6A M1 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575624
-
PTCB TM2 8A M1 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575625
-
PTCB TM2 10A M1 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575626
-
PTCB TM2 12A M1 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575629
-
PTCB TM2 16A M1 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico 1575632
-
CMU-DC-20A-S/UDM - Monitoraggio corrente 1761792
-
FBS 2-3,5 - Ponticello a innesto 3213014
-
FBS 2-3,5 BU - Ponticello a innesto 3213086
-
FBS 2-3,5 GY - Ponticello a innesto 3213153
-
FBS 7-8 - Ponticello a innesto 3002744
-
FBS 8-8 - Ponticello a innesto 3002745
-
FBS 2-8 - Ponticello a innesto 3030284
-
FBS 3-8 - Ponticello a innesto 3030297
-
FBS 4-8 - Ponticello a innesto 3030307
-
FBS 5-8 - Ponticello a innesto 3030310
-
FBS 10-8 - Ponticello a innesto 3030323
-
FBS 1/3-8 - Ponticello a innesto 3032363
-
FBS 1/4-8 - Ponticello a innesto 3032376
-
FBS 1/2/4/6-8 - Ponticello a innesto 3032378
-
FBS 1/5-8 - Ponticello a innesto 3032381
-
FBS 1/3/5-8 - Ponticello a innesto 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Ponticello a innesto 3032402
-
FBS 6-8 - Ponticello a innesto 3032470
-
FBS 2-8 BU - Ponticello a innesto 3032567
-
FBS 3-8 BU - Ponticello a innesto 3032570
-
FBS 4-8 BU - Ponticello a innesto 3032583
-
FBS 5-8 BU - Ponticello a innesto 3032596
-
FBS 10-8 BU - Ponticello a innesto 3032606
-
FBS 2-8 GY - Ponticello a innesto 3032621
-
FBS 3-8 GY - Ponticello a innesto 3032622
-
FBS 4-8 GY - Ponticello a innesto 3032635
-
FBS 5-8 GY - Ponticello a innesto 3032648
-
FBS 10-8 GY - Ponticello a innesto 3032651
-
FBS 6-8 GY - Ponticello a innesto 3032664
-
FBS 6-8 BU - Ponticello a innesto 3032677
-
FBS 2-8 CT - Ponticello a innesto 3033830
-
FBS 3-8 CT - Ponticello a innesto 3033831
-
FBS 4-8 CT - Ponticello a innesto 3033832
-
FBS 10-8 CT - Ponticello a innesto 3033833
-
FBS 2-8 VPE 100 - Ponticello a innesto 3209280
-
RB ST 6-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3030860
-
PT 6 - Morsetto passante 3211813
-
PT 6-TWIN - Morsetto passante 3211929
-
PT 6-QUATTRO - Morsetto passante 3212934
-
PT 4 - Morsetto passante 3211757
-
PT 4-TWIN - Morsetto passante 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Morsetto passante 3211797
-
PT 2,5 - Morsetto passante 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Morsetto passante 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Morsetto passante 3209578
-
CP-PT 1,5 - Profilo di codifica 1985564
-
LPO 6 - Connettore a presa 3270526
-
LPO 6/E - Connettore a presa 3270525
-
ATP-PTCB BE - Piastra di separazione 1683464
-
UCT-TMF 8 - Segnamorsetti 0828748
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808781
-
E/UK 1 - Supporto terminale 1201413
-
E/AL-NS 35 - Supporto terminale 1201662
I vantaggi
Domande frequenti
Come funziona l'alimentazione e come viene effettuato il ponticellamento?
Nel punto di collegamento superiore è possibile immettere correnti fino a 40 A. È possibile collegare conduttori fino a 6 mm2 flessibili o 10 mm2 rigidi. La corrente immessa può essere distribuita attraverso i vani di ponticella... Vedi di più
Nel punto di collegamento superiore è possibile immettere correnti fino a 40 A. È possibile collegare conduttori fino a 6 mm2 flessibili o 10 mm2 rigidi. La corrente immessa può essere distribuita attraverso i vani di ponticellamento disposti nella parte superiore con ponticelli FBS ... -8. Vale quanto segue: le correnti superiori a 31 A devono essere distribuite tramite due ponticelli; le correnti fino a 31 A inclusi possono essere distribuite tramite un ponticello.
Vedi di menoQuali curve caratteristiche scegliere e quando?
Sono disponibili due diverse curve caratteristiche:
- La curva caratteristica F2, più veloce, è adatta a carichi più sensibili, come sensori o carichi resistivi. Si attiva con tensioni DC nell'intervallo 4 ... 8 x In.
- La curva caratteristica ...
Vedi di più
Sono disponibili due diverse curve caratteristiche:
- La curva caratteristica F2, più veloce, è adatta a carichi più sensibili, come sensori o carichi resistivi. Si attiva con tensioni DC nell'intervallo 4 ... 8 x In.
- La curva caratteristica a portata media M1 è consigliata per carichi o motori ad alta intensità di corrente (ad es. capacitivi). Si attiva con tensioni DC di 8 ... 15 volte In.
Ci sono dei requisiti per l'alimentatore di tensione? Cosa bisogna considerare per un dimensionamento corretto?
Per la protezione selettiva, l'alimentatore di tensione deve essere in grado di fornire la maggiore corrente di intervento richiesta. È necessario tenere conto anche delle impedenze di linea.
Cosa si intende per capacità di interruzione del cortocircuito e qual è la differenza tra i termini Icn e Inc?
Capacità di interruzione del cortocircuito: corrente di cortocircuito massima che l'interruttore può disattivare in modo sicuro. Cosa si deve osservare se la corrente della sorgente è superiore alla capacità di interruzione del cortocircuito? In ques... Vedi di più
Capacità di interruzione del cortocircuito: corrente di cortocircuito massima che l'interruttore può disattivare in modo sicuro. Cosa si deve osservare se la corrente della sorgente è superiore alla capacità di interruzione del cortocircuito? In questo caso, l'interruttore può essere utilizzato con un prefusibile fino all'Inc. Alcuni fusibili sono stati testati e omologati a questo scopo (vedere il certificato).
- Icn (capacità nominale di interruzione del cortocircuito): valore che l'interruttore può spegnere da solo senza un prefusibile.
- Inc (corrente di cortocircuito nominale condizionata): valore che l'interruttore può gestire con un fusibile a monte.
Il PTCB TM può essere utilizzato sia per la corrente alternata che per la corrente continua?
Sì, per la corrente alternata si deve tenere conto della corrente di cortocircuito non influenzata nel luogo di installazione previsto. Non deve superare la capacità di interruzione del PTCB TM. L'intervento magnetico per la corrente alternata e la c... Vedi di più
Sì, per la corrente alternata si deve tenere conto della corrente di cortocircuito non influenzata nel luogo di installazione previsto. Non deve superare la capacità di interruzione del PTCB TM. L'intervento magnetico per la corrente alternata e la corrente continua si differenzia per il fattore DC/AC = 1,3.
Vedi di meno