PTCB TM1 5A M1 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico
1575571

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Più spazio nel quadro elettrico: protezione e segnalazione in una larghezza di installazione di soli 8 mm
Applicazioni facili da realizzare grazie all'utilizzo flessibile di spine con correnti nominali fisse
Trasparenza sullo stato di carico e di commutazione grazie alla segnalazione a distanza integrata
Gestione autonoma dalla messa in servizio alla manutenzione grazie alle funzionalità e alla condizione di funzionamento sempre chiare e univoche