LUMGATE 277 2DOR/1AO DALI - Unità di controllo dell'illuminazione
1274016

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Dispositivo di controllo dell'illuminazione per controllare driver LED, tensione d'ingresso 110 V ... 277 V, 2 uscite relè, corrente di carico 8 A, fino a 8 driver LED comandabili, interfaccia analogica 10 V, interfaccia DALI, misurazione delle correnti di carico

Dettagli prodotto









I vantaggi

Facile integrazione in luci già esistenti
Comportamento failsafe in caso di comunicazione errata (valori sostitutivi regolabili liberamente)
Collegabili fino a 8 standard DALI secondo IEC 62386
2 uscite relè con funzione Softstart per ridurre la corrente di inserzione dei driver LED