SACC-CIP-M12FS-5P SMD R32 - Portacontatti
1411992

Portacontatti, 5-poli, Femmina, diritto, M12, A-codifica, SMD Reflow, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Costi di montaggio ridotti grazie al connettore per apparecchi bicomponente
Confezioni per equipaggiamento automatico Pick and Place disponibili
Pinning e codifiche standard disponibili
Integrazione della custodia semplice grazie ai collegamenti a vite per porte meccanici con connessione filettata, profilo a pressione o per integrazione diretta nella piastra frontale
Guarnizione di tenuta aggiuntiva per l'apparecchio nello stato non connesso