SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIP
-
Connessione a vite per custodia
1419571
Connessione a vite per custodia, Femmina, M12-Bloccaggio a vite, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Funzione di compensazione della tolleranza tra circuito stampato e custodia
Impedisce l'esercitazione della forza sui punti di saldatura
Semplice installazione grazie al montaggio senza utensili
Chiusura ermetica opzionale della porta senza cappuccio di protezione