PRC 5-HEAD-MS6-2 - Portacontatti
1070199
N. ELDAS®: 157500245

Portacontatti, Serie di prodotti: PRC 35, colore: nero, numero poli: 5, sezione del conduttore min.: 1,5 mm2, sezione del conduttore max.: 6 mm2, tensione di dimensionamento: 690 V AC, corrente nominale: 35 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Inserto contatti senza custodia connettori. Ordinare le custodie connettori adatte in base al listino accessori.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Interfacce versatili grazie alle custodie dei connettori diritte e angolari
Alloggiamento universale di teste di connettori esistenti con tecnologia di connessione a vite
Sistema modulare per uno stoccaggio ottimizzato
Meccanismo di bloccaggio apribile manualmente o con l'aiuto di un utensile
Perfettamente adatti all'impiego in ambienti interni ed esterni grazie ai materiali resistenti agli agenti atmosferici