PRC FC-45/90-HSG 8-21 - Custodia connettore
1065798
N. ELDAS®: 157500325

Custodia connettore, Serie di prodotti: PRC 35, colore: nero, tensione di dimensionamento: 690 V AC, diametro cavo min.: 8 mm, diametro cavo max.: 21 mm, Custodia connettori senza inserto contatti. Ordinare gli inserti contatti adatti in base al listino accessori

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Interfacce versatili grazie alle custodie dei connettori diritte e angolari
Alloggiamento universale di teste di connettori esistenti con tecnologia di connessione a vite
Sistema modulare per uno stoccaggio ottimizzato
Meccanismo di bloccaggio apribile manualmente o con l'aiuto di un utensile
Perfettamente adatti all'impiego in ambienti interni ed esterni grazie ai materiali resistenti agli agenti atmosferici