HC-M-04-PT-F - Modulo portacontatti
1424220
N. ELDAS®: 727900145

Modulo portacontatti, numero poli: 4, contatti di potenza: 4, contatti di comando: 0, Femmina, Connessione Push-in, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, applicazione: Potenza

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Pratica installazione senza utensili, anche quando il dispositivo è installato, grazie alla tecnologia di connessione Push-in
Tempo di installazione minore rispetto ad altre tecnologie di connessione
Cablaggio veloce e senza sforzo, specialmente in spazi limitati
Possibilità di cablaggio automatizzato tramite robot
Cablaggio e utilizzo in totale sicurezza grazie all'attuatore con colorazione differente
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373