UL Recognized
ID omologazione: E468743| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| - - - | ||||
Modulo portacontatti, Femmina, Connessione a vite, 0,5 mm2 ... 6 mm2, applicazione: Trasmissione PE, per custodie con dimensioni HC-EVO-M1
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| - - - | ||||