HC-Q04-I-CT-M - Inserto contatti
1419898

Inserto contatti, numero poli: 4, dimensioni: D7, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione a crimpare, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, applicazione: Potenza, solo per custodie in plastica, quattro opzioni di codifica

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373