UL Recognized
ID omologazione: E118976| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 100 A | - 2 | |
| Control | 600 V | 16 A | 14 | |
Inserto contatti, numero poli: 6+6+PE, dimensioni: B24, contatti di potenza: 6, contatti di comando: 6, Spina, Connessione a vite assiale, 690 V, 100 A, 16 mm2 ... 35 mm2, applicazione: Potenza/segnale
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 100 A | - 2 | |
| Control | 600 V | 16 A | 14 | |