HC-K 4/8-EBUS - Inserto contatti
1679320

Inserto contatti, numero poli: 4+8+2PE, dimensioni: B24, contatti di potenza: 4, contatti di comando: 8, Femmina, Connessione a vite, 400 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373