HC-HS06-I-UT-F 7-12 - Inserto contatti
1406533

Inserto contatti, numero poli: 6+PE, dimensioni: B16, Femmina, Connessione a vite, 400 V/690 V, 41 A, 0,5 mm2 ... 6 mm2, applicazione: Potenza

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Per la rapida
codifica con profili di plastica
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373