cULus Recognized
ID omologazione: E468743Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | - 10 |
Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen
Inserto contatti, numero poli: 6+PE, dimensioni: B16, contatti di potenza: 6, contatti di comando: 0, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione Push-in, 400 V, 35 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, applicazione: Potenza
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | - 10 |