Inserto portacontatti, incl. 4 viti di fissaggio
HC-COM-Q4/2-I-AT/PT-M
-
Inserto contatti
1079558
Inserto contatti, numero poli: 4+2+PE, dimensioni: COM, contatti di potenza: 4, contatti di comando: 2, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione a vite assiale, 400 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, applicazione: Potenza/segnale
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Pratica installazione senza utensili, anche quando il dispositivo è installato, grazie alla tecnologia di connessione Push-in
Tempo di installazione minore rispetto ad altre tecnologie di connessione
Cablaggio veloce e senza sforzo, specialmente in spazi limitati
Possibilità di cablaggio automatizzato tramite robot
Cablaggio e utilizzo in totale sicurezza grazie all'attuatore con colorazione differente
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373
Codifica rapida e a basso costo con profili in plastica