DNV
ID omologazione: TAE000037SUL Recognized
ID omologazione: E468743| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 21 A | - 14 | ||
Inserto contatti, numero poli: 46+PE, dimensioni: B24, contatti di potenza: 46, contatti di comando: 0, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione Push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, applicazione: Potenza
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 21 A | - 14 | ||