HC-B16-I-TPT-M - Inserto contatti
1423019

Inserto contatti, numero poli: 16+PE, dimensioni: B16, numero di connessioni per polo: 2, Spina, Connessione Push-in, 500 V, 16 A, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, applicazione: Potenza

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Pratica installazione senza utensili, anche quando il dispositivo è installato, grazie alla tecnologia di connessione Push-in
Tempo di installazione minore rispetto ad altre tecnologie di connessione
Cablaggio veloce e senza sforzo, specialmente in spazi limitati
Possibilità di cablaggio automatizzato tramite robot
Cablaggio e utilizzo in totale sicurezza grazie all'attuatore con colorazione differente
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373
Codifica rapida e a basso costo con profili in plastica
Collegamento doppio del conduttore per polo