Inserto portacontatti
La connessione QUICKON permette di collegare i cavi con un semplice movimento del cacciavite. I fili non devono essere spelati! In tal modo si risparmia il 60% del tempo di connessione!
HC-B 6-ESTQ-2,5
-
Inserto contatti
1605611
Inserto contatti, numero poli: 6+PE, dimensioni: B6, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Attacco QUICKON, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2
Dettagli prodotto
CSA
ID omologazione: 013631_6233_01cUL Recognized
ID omologazione: E118976UL Recognized
ID omologazione: E118976Prodotti compatibili
I vantaggi
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373