HC-B 24-ESTQ-2,5-48 - Inserto contatti
1605666

Inserto contatti, numero poli: 24+PE, dimensioni: B24, Spina, Attacco QUICKON, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373