HC-B 16-I-UT-F-32 - Inserto contatti
1584884

Inserto contatti, numero poli: 16+PE, dimensioni: B16, Femmina, Connessione a vite, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Per la rapida
codifica con profili di plastica
Per spina di prova di 2 mm
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373