Inserto portacontatti
senza protezione per fili, con vite di tenuta IP65
HC-A04-I-UT-F
-
Inserto contatti
1585249
Inserto contatti, numero poli: 4+PE, dimensioni: D7, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione a vite, 230 V/400 V, 10 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2
Dettagli prodotto
CSA
ID omologazione: 158887| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | - 14 | ||
UL Recognized
ID omologazione: E118976| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
UL Recognized
ID omologazione: E468743| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
Prodotti compatibili
I vantaggi
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373