Inserto contatti con funzione di cortocircuito integrata. Se il connettore viene estratto, tutti i contatti vengono cortocircuitati.
HC-TSC-B06-I-UT-F-CE
-
Inserto contatti
1541918
Inserto contatti, numero poli: 6+PE, dimensioni: B6, Femmina, Connessione a vite, 200 V, 16 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, con funzione di cortocircuito
Dettagli prodotto
| Note generali | Osservare lo schema elettrico |
| Note generali | Utilizzare cavi con sezione minima 1,5 mm² in caso di lunghezza massima del loop di conduttori di 2 m. Non è consentito il loop aperto! |
| Tipo | B6 |
| Numero di poli | 6 |
| Piano d'inserimento | 6+PE |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Diametro contatto | 2,5 mm |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione a vite |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 16 ... 10 |
| Coppia di serraggio | 1,2 Nm |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 10 mm |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 200 V (nello stato connesso) |
| 20 V (non connesso e durante la procedura di innesto) | |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,5 kV |
| Corrente nominale | 16 A (nello stato installato) |
| 5 A (non connesso e durante la procedura di innesto) |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | >= 500 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Ag |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento) |
| Codice articolo | 1541918 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7ABC |
| Codice prodotto | AF7ABC |
| GTIN | 4067923014275 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 73.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 72 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1fe89c56-cf8b-481f-8330-be25f1f8ba43 |
Prodotti compatibili
-
-
HC-CB - Chiodini di siglatura 1772722
-
HC-CST - Elemento di codifica 1676857
-
HC-CBU - Elemento di codifica 1676860
-
HC-B-PE-PT - Adattatore 1054672
-
HC-B-2PE-PT - Moltiplicatore PE 1054675
-
HC-B-3PE - Moltiplicatore PE 1644326
-
HC-B-PES - Vite 1604997
-
HC-B-ZG - Fascetta fermacavo 1685327
-
HC-B-ZS - Fascetta fermacavo 1685330
-
HC-CIF-B06-HFWL-PL - Telaio di montaggio per guide DIN 1424334
-
HC-B 6-ANDOCK - Telaio di posizionam. 1586112
-
HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Telaio di montaggio per guide DIN 1424338
-
HC-B24/6-ADP-SS - Piastra adattatrice 1034215
-
HC-TSC-B06-I-UT-M-CE - Inserto contatti 1541916
I vantaggi
Senza alogenati
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen