HC-Q02-I-AT-F - Inserto contatti
1496732

Inserto contatti, numero poli: 2+PE, dimensioni: D7, contatti di potenza: 2, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione a vite assiale, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, applicazione: Potenza

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373