FL SWITCH EP6404-4GSFP-RED-HV - Industrial Ethernet Switch
1524692

Managed Switch EP6000 serie, 4 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, 4 Porte SFP 100/1000 MBit/s, 4 Porte Combo HSR/PRP 100/1000 MBit/s (SFP) oppure 10/100/1000 MBit/s (RJ45), grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 85 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili

I vantaggi

Struttura di rete secondo IEC 61850
IEEE 1613
Funzioni Layer-2 e Layer-3
Supporto della temporizzazione di precisione IEEE 1588 v2
Supporto di liste di controllo degli accessi (ACL) per il filtraggio del traffico, RADIUS e l'autenticazione di TACAC.
HSR/PRP con supporto per 2 box di ridondanza