Box PC (BPC) industriale senza ventola con grado di protezione IP30 e processore Intel® Atom® E3940 con eMMC da 64 GB
Box PC
I nostri compatti Box PC sono concepiti per svariate attività di automazione: dalla semplice acquisizione dei dati fino a complesse applicazioni IoT ed Edge. Il montaggio su guida DIN o a parete li rende particolarmente robusti e compatti. Contemporaneamente, grazie alla loro potenza scalabile e alle diverse interfacce a disposizione, i nostri Embedded PC offrono la soluzione PC industriale adatta pressoché a ogni settore e ogni caso applicativo.
BL2 BPC 1541S-4/64
- Box PC
BL2 BPC 1541S-4/64
- Box PC
1272827
I vantaggi dei nostri Box PC
- Elevata affidabilità del sistema grazie alla struttura adatta per l'utilizzo in ambienti industriali e senza ventole e all'eliminazione di parti mobili
- Grande versatilità di impiego grazie a diverse opzioni di montaggio, per es. su guida DIN
- Prestazioni adatte per ogni utilizzo grazie ai potenti processori Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® o Core™ i di ultimissima generazione a efficienza energetica
- Flessibilità di estensione con slot PCI e PCIe opzionali
- Opzione hardware sicura tramite TPM 2.0