Le guaine termoretraibili preconfezionate della famiglia di prodotti WMS-2 HF... grazie al formato stile ladder offrono una buona panoramica e possono essere utilizzate rapidamente. Dopo il processo di stampa e applicazione, le guaine termoretraibili etichettate possono essere eventualmente termoretratte mediante applicazione manuale del calore e quindi fissate al cavo/conduttore.
    
  
  WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL YE
   - 
  Guaina termoretraibile
    
      0801012
      
      
    
  
      Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 1,5 ... 3,2 mm, perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 2000, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm
Dettagli prodotto
| Informazioni sui materiali | Il diametro minimo del conduttore specificato della guaina termoretraibile si riferisce all'uso come materiale di siglatura e non garantisce le caratteristiche di isolamento nello stato termoretratto. A seconda del lotto di materiale lavorato, nonché delle condizioni di stoccaggio e lavorazione, il diametro massimo del conduttore inseribile può essere ridotto.  | 
            
| Tipo di prodotto | Guaina termoretraibile | 
| Campo di applicazione | Industria ferroviaria | 
| Caratteristica di prodotto | Senza alogenati | 
| Siglatura | |
| Numero dei cartellini singoli | 2000 | 
| Numero di cartellini per riga | 2 | 
| Tecnologia di siglatura | Trasferimento termico | 
| Larghezza | 30 mm | 
| Altezza | 6,2 mm | 
| Colore | giallo (RAL 1018) | 
| Materiale | poliolefina | 
| Materiale, elemento base | poliolefina | 
| Rapporto di ritrazione | 2:1 | 
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 | 
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 | 
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 | 
| Sostanze contenute | senza alogenati | 
| Temperatura di restringimento | > 90 °C | 
| Diametro esterno conduttore | 1,5 mm ... 3,2 mm | 
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 | 
| Risultato | Prova superata | 
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364:2018-05 | 
| Risultato | Prova superata | 
| Test dei graffi per la determinazione della resistenza ai graffi | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 1518-1:2023 (in conformità) | 
| Applicazione | ≥ 5 N | 
| Risultato | Prova superata | 
| Test nastro adesivo | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 2409:2020-12 (in conformità) | 
| Risultato | Prova superata | 
| Resistenza ai raggi UV | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) | 
| Risultato | Prova superata | 
| Durata della prova | 96 h | 
| Procedimento | Irradiazione artificiale. | 
| Stabilità termica | |
| Specifica di prova | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) | 
| Durata della prova | 240 h | 
| Rating 100 °C (121 °C) | Prova superata | 
| Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 | 
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
| Isopropanolo [CAS No. 67-63-0]  | 
              
              Prova superata | 
| Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1]  | 
              
              Prova superata | 
| Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]  | 
              
              Prova superata | 
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]  | 
              
              Prova superata | 
| Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti | |
| Specifica di prova | ISO 175:2010 (in conformità) | 
| Durata della prova | 168 h | 
| Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]  | 
              
              Prova superata | 
| Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. - ]  | 
              
              Prova superata | 
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]  | 
              
              Prova superata | 
| Diesel [CAS No. 68476-34-6]  | 
              
              Prova superata | 
| IRM 901 | Prova superata | 
| IRM 902 | Prova superata | 
| IRM 903 | Prova superata | 
| Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 22479:2022-08 | 
| Risultato | Prova superata | 
| Procedimento | Metodo B | 
| Cicli | 2 | 
| Prova in nebbia salina | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 | 
| Risultato | Prova superata | 
| Durata della prova | 96 h | 
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 105 °C | 
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 10 °C ... 25 °C | 
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 45 % ... 55 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) | 
| Capacità di conservazione | 2 anni | 
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) | 
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | EN 45545-2 | 
| Tipo di montaggio | infilamento | 
| Codice articolo | 0801012 | 
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi | 
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi | 
| Codice vendita | BG2216 | 
| Codice prodotto | BG2216 | 
| GTIN | 4055626044316 | 
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 713 g | 
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 703.1 g | 
| Numero tariffa doganale | 39173200 | 
| Paese di origine | DK | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 | 
| ECLASS-15.0 | 27281102 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 | 
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) | 
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% | 
Prodotti compatibili
- 
    
      
 - 
    
      
THERMOMARK E.300 KIT - Stampante termica 1287026
 - 
    
      
THERMOMARK E.300 D KIT - Stampante termica 1287038
 - 
    
      
THERMOMARK E.600 D KIT - Stampante termica 1287042
 - 
    
      
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Stampante termica 1472379
 - 
    
      
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Nastro inchiostrato 0801358
 - 
    
      
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Nastro inchiostrato 5148007
 - 
    
      
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - Rullo pressore 0801802
 - 
    
      
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - Rullo pressore 0804655
 - 
    
      
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Stampante termica 0804501
 - 
    
      
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Stampante termica 0804663
 - 
    
      
THERMOMARK ROLL - Stampante termica 5146477
 - 
    
      
THERMOMARK X1.2 - Stampante termica 5146231
 
I vantaggi
Siglatura permanente e vincolante di fili singoli, conduttori, cavi, tubi pneumatici e altri corpi cilindrici
        Versione "Ladder": per una buona panoramica e un impiego rapido i tubi sono preconfezionati con lunghezze di taglio 15 mm, 30 mm o 60 mm
        Opzionalmente, può essere termoretraibile con qualsiasi processo termico manuale per fissare la posizione
        Elevata copertura del diametro grazie a un rapporto di restringimento di 2:1
        Usata a livello globale e affermata nel settore ferroviario
        Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
        
        Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen