PPC 1,5/S/10 - Giunto COMBI
3213467
N. ELDAS®: 158946725

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Giunto COMBI, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 10, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Per la collocazione sicura e salvaspazio di contatti di innesto in canaline e nei pozzetti di distribuzione
I giunti COMBI con tecnologia Push-in liberamente confezionabili offrono per ogni esigenza una soluzione che può essere realizzata dallo stesso utilizzatore
Testato per le applicazioni ferroviarie