TT-SLKK 5-C 3N3-230AC
-
Filtro EMC
2798792
Morsetto componibile con condensatore interferenze tra morsetti e guida, attacco PE separato, capacità: 3,3 nF, montaggio su NS 35/7,5, spessore morsetto: 6,2 mm, altezza: 69 mm
Dettagli prodotto
| Tipo | Morsetto a un piano – attacco PE separato |
| Numero di poli | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione nominale UN | 230 V AC |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 66,5 mm |
| Profondità | 69,5 mm |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-2 |
| Materiale custodia | PA |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | Sì |
| Direzione di azione | Line-Earth Ground |
| Tensione nominale UN | 230 V AC |
| Tensione massima continuativa UC | 250 V AC |
| Corrente nominale | 30 A (45 °C) |
| Corrente conduttori di terra IPE | tip. 0,5 mA |
| Frequenza limite fg (3 dB), asimm. (PE) nel sistema a 50 Ω | tip. 2 MHz |
| Frequenza limite fg (3 dB), asimm. (PE) nel sistema a 150 Ω | tip. 550 kHz (50 Hz) |
| Frequenza limite fg (3 dB), asimm. (PE) nel sistema a 600 Ω | tip. 170 kHz |
| Capacità (filo-terra) | tip. 3,3 nF |
| Y2 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (con coperchio terminale) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 85 °C |
| Norme/disposizioni | EN 60947-7-1 |
| Nota | 2009 |
| Norme/disposizioni | EN 60947-4-2 |
| Nota | 2009 |
| Norme/disposizioni | EN 60384-14 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2798792 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL2227 |
| Codice prodotto | CL2227 |
| GTIN | 4017918101480 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 19.26 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 19.26 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
D-UKK 3/5 BK - Piastra terminale 2770228
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808736
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1051003
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Segnamorsetti 1051430
-
D-UKK 3/5 BK - Piastra terminale 2770228
-
DP-UKK 3/5 BK - Piastrina distanziatrice 2770833
-
SSA 3-6 - Connessione schermata 2839295
-
SSA 5-10 - Connessione schermata 2839512
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Cacciavite 1212602
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
I vantaggi
Soluzione a ingombro ridotto ed economicamente efficiente grazie alla larghezza ridotta di soli 6 mm
Ottimizzazione dei costi grazie alle caratteristiche prodotti personalizzate
Nessuna compromissione del segnale utile grazie al passabasso coordinato
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen