TT-SLKK 5-C 12N-230AC - Filtro EMC
2748069

Morsetto componibile con condensatore interferenze tra corpi dei morsetti e guida, attacco PE separato, capacità: 12 nF, montaggio su NS 35/7.5, spessore morsetto: 6,2 mm, altezza: 69 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

Soluzione a ingombro ridotto ed economicamente efficiente grazie alla larghezza ridotta di soli 6 mm
Ottimizzazione dei costi grazie alle caratteristiche prodotti personalizzate
Nessuna compromissione del segnale utile grazie al passabasso coordinato