WML HF 14(25X19)R - Etichetta avvolgimento cavo
0830818

Etichetta avvolgimento cavo, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 6,1 ... 14,2 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 14,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 1500, altezza del campo di testo: 19,1 mm, larghezza del campo di testo: 25,4 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Per applicazioni interne: alta resistenza allo sporco e all'abrasione grazie alla lamina di protezione
Posizionamento definitivo delle etichette grazie al sistema adesivo
Vasta gamma di diametri con diverse possibilità d'impiego all'interno e all'esterno del quadro elettrico
La pellicola protettiva avvolge la siglatura proteggendola a lungo da polvere e attrito
Le etichette avvolgibili non creano alcun volume aggiuntivo, per cui il cavo può essere tirato, ad esempio, anche nelle canaline portacavi
Per corpi cilindrici, fili singoli e cavi
Senza alogenati