E-WML 5 (25X10)R YE - Etichetta avvolgimento cavo
1199661

Etichetta avvolgimento cavo, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.WRAP, diametro cavi: 3,2 ... 5,1 mm, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 5800, altezza del campo di testo: 9,5 mm, larghezza del campo di testo: 25,4 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Per applicazioni interne ed esterne: alta resistenza allo sporco e all'abrasione grazie alla lamina di protezione
Posizionamento definitivo delle etichette grazie al sistema adesivo
Vasta gamma di diametri con diverse possibilità d'impiego all'interno e all'esterno del quadro elettrico
Le etichette avvolgibili non creano alcun volume aggiuntivo, per cui il cavo può essere tirato, ad esempio, anche nelle canaline portacavi
Posizione salda e priva di bolle sul cavo grazie all'avvolgimento automatizzato
Per corpi cilindrici, fili singoli e cavi