THERMOMARK E.WRAP SET KIT - Set applicatore
1287058

Set di dispositivi composto dall'applicatore THERMOMARK E.WRAP e dal sistema di stampa compatibile THERMOMARK E.300 D per la stampa e l'applicazione di etichette avvolgenti cavo E-WML... su conduttori e cavi.

Dettagli prodotto









I vantaggi

Massima efficienza grazie al risparmio di tempo fino al 60 % rispetto ai processi di stampa e applicazione manuali
Un'efficienza costantemente elevata per tutta la giornata lavorativa grazie al funzionamento intuitivo che contribuisce alla riduzione dei costi
Precisione di pianificazione in termini di produttività e qualità: in caso di un picco id ordini, con lo stesso numero di collaboratori si incrementa notevolmente la produttività
Riduzione degli errori utente grazie all'intuitiva guida passo-passo durante l'intero processo di siglatura e all'elaborazione automatica dei dati dai sistemi CAE e altri formati di dati normalmente utilizzati per lo scambio di dati
Grazie al portafoglio completo di materiali è possibile coprire tutti i diametri di cavi e conduttori in un range da 2 mm/0,08"  a  16 mm/0,63"
Qualità dell'applicazione costantemente elevata: effetto positivo sulla resistenza e sulla durata della siglatura
Facile utilizzo: il posizionamento della siglatura può essere definito tramite orientamento alla scala di misura
Per applicazioni interne ed esterne: alta resistenza della siglatura applicata grazie alla lamina di protezione
Per corpi cilindrici, conduttori e cavi
Montaggio semplice e rapido dell'applicatore sulla stampante per materiale in rotoli con la vite esagonale
L'applicatore viene collegato tramite l'interfaccia D-SUB alla stampante per materiale in rotoli e viene automaticamente rilevato dal software