EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS
-
Gestione del motore
2297523
N. ELDAS®:
501933010
N. ELDAS®:
501933010
Gestione elettronica del motore con convertitore integrato fino a 16 A - Misurazione della potenza per il controllo del sovraccarico e del carico insufficiente del motore e impianto per la protezione ottimale. Soglie di allarme e di intervento liberamente parametrizzabili.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | EMM elettronico |
| Famiglia di prodotti | CONTACTRON |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Numero fasi | 3 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 5,5 W |
| Tensione di prova ingresso/uscita | 8 kV |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC |
| Range di tensione alimentazione di comando | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | 25 mA |
| Soglia di commutazione | 9,6 V DC (Segnale "0") |
| 19,2 V DC (Segnale "1") | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Tensione di isolamento nominale | 500 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Proprietà di isolamento fra i circuiti ingresso e uscita | Separazione sicura (IEC 60947-1) |
| Proprietà di isolamento tra ingresso termistore e uscita | Isolamento base (IEC 60947-1) |
| Ingressi digitali (IN1 - IN4) | |
| Numero ingressi | 4 (IN1 - IN4) |
| Tensione di lavoro di dimensionamento UC | 24 V DC |
| Corrente di lavoro di dimensionamento IC | 3,3 mA |
| Ingresso di misurazione della tensione V1, V2, V3 | |
| Range tensione d'ingresso | 42 V AC ... 575 V AC |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | < 0,5 mA |
| Ingresso misurazione corrente L1/T1, L2/T2, L3/T3 | |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | ≤ 16 A |
| Misurazione potenza | |
| Precisione base | tip. 2 % |
| potenza | 14 kW |
| Misurazione della tensione / tensione stellata | |
| Precisione base | tip. 0,75 % |
| Range di tensione | 0 V AC ... 350 V AC (Tensione stellata) |
| Misurazione della corrente | |
| Precisione base | tip. 0,5 % |
| Campo di corrente | 400 mA ... 16 A |
| Misurazione con | convertitore di corrente interno |
| Denominazione uscita | Contatti di segnalazione O1 - O4 |
| Nota | Le uscite di allarme sono liberamente parametrizzabili, si veda manuale utente |
| Numero uscite | 4 |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC (Uscita semiconduttore) |
| Range tensione d'uscita | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Corrente di carico permanente | 500 mA |
| Tensione residua | < 200 mV |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Limitazione sovratensione | > 33 V DC |
| Circuito di comando | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Circuito di carico | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Segnalazione stato | LED (giallo) |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Segnalazione di errore | LED rosso |
| Segnalazione di comunicazione dati | LED verde |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
| ATEX | |
| Siglatura | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
| II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
| Certificato | PTB 10 ATEX 3024 |
| UL, USA / Canada | |
| Certificato | NKCR.E140324 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Siglatura | ≤ 1 |
| Nota | Disinserimento sicuro |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Siglatura | 1 |
| Nota | Protezione motore |
| categoria (ISO 13849) | |
| Siglatura | ≤ 1 |
| Nota | Disinserimento sicuro |
| Performance Level | |
| Siglatura | ≤ b |
| Nota | Disinserimento sicuro |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
| EN 60947 | |
| EN 60947-4-2 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | Verticale (guida di supporto orizzontale) |
| Codice articolo | 2297523 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK7511 |
| Codice prodotto | DK7511 |
| GTIN | 4046356175777 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 262.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 225.2 g |
| Numero tariffa doganale | 85364100 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370804 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002572 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 07341960-8044-459e-a799-c66798d5ef18 |
Prodotti compatibili
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2201937
-
IFS-CONFSTICK-L - Modulo memoria 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Modulo memoria 2986122
-
US-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0819301
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Spina 1784729
-
MM-CONF-SET - Pacchetto di configurazione 2297992
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2297620
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2901528
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2901504
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2904472
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2901988
I vantaggi
Collegamento opzionale a un sistema INTERFACE e PROFIBUS-GATEWAY-IFS mediante TBUS
Le uscite digitali comandano gli elementi esterni
Soglie di allarme e di intervento liberamente parametrizzabili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen