PT 4X1-OC-BE - Elemento base di protezione contro la sovratensione
2800614

sezione
tipo di connessione

Elemento base per spina di protezione PT con circuito di protezione per circuiti di segnale a quattro conduttori con collegamento a terra su un solo lato, senza ponticello tra i collegamenti 3-4 (GND) e 9-10, montaggio su NS 35/7,5 e NS35/15, senza codifica, spessore custodia: 17,5 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in 2 elementi
Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie alla gamma completa di prodotti
Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra