PT 4X1-48DC-ST - Spina di protezione contro la sovratensione
2858014

Spina di protezione contro le sovratensioni per l'elemento base, protezione primaria e protezione fine tensione longitudinale per quattro conduttori con potenziale di riferimento comune. Esecuzione: 48 V DC

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Controllo e documentazione semplificati con CHECKMASTER 2 grazie ai moduli di protezione a innesto
Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in 2 elementi
Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie alla gamma completa di prodotti
Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra