PT 4X1-12DC-ST - Spina di protezione contro la sovratensione
2838319

Spina di protezione PT con circuito di protezione per circuiti di segnale a quattro conduttori con collegamento a terra su un solo lato. Tensione nominale: 12 V DC

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Controllo e documentazione semplificati con CHECKMASTER 2 grazie ai moduli di protezione a innesto
Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in 2 elementi
Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie alla gamma completa di prodotti
Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra