TTC-6P-2X2-24-PT-I
-
Scaricatore di sovratensione
1334595
Protezione contro la sovratensione, composta da spina estraibile ed elemento base, con indicatore di stato integrato per due circuiti del segnale senza potenziale di terra a 2 fili, ad es. due circuiti elettrici di 0(4) ... 20 mA, compatibile con HART.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Riduzione efficiente dell'ingombro: la protezione contro la sovratensione a innesto più compatta per applicazioni a 4 conduttori
Monitoraggio semplificato delle funzioni: in campo oppure, come opzione, tramite segnalazione a distanza con monitoraggio ottico senza ulteriori interventi
Manutenzione senza compromissione del segnale: sostituzione del modulo di protezione contro la sovratensione senza compromissione del segnale di misura
Scelta flessibile: connessione Push-in o a vite